XA4812-NBARP

XA4812-NBARP
Roulements de précision

Precision, Roulement à billes à bague acier, 0.250 in, Not Self-Aligning, Fermé, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain*

  • Les roulements à billes à bague de précision en acier offrent de nettes améliorations en termes d'efficacité, de productivité et de précision par rapport aux roulements lisses à haute friction à plat.
  • Leur conception tout acier en fait le produit de remplacement idéal des paliers lisses dans les applications à hautes températures.
  • La douille à recirculation des billes antifriction en acier offre un mouvement rigide à faible traînée – coefficient de traînée environ 100 fois inférieur à celui d'un roulement à contact lisse.
  • Un coefficient de friction de 0,001. Lorsqu’ils remplacent des roulements lisses à haute friction, les roulements à billes à bague de précision en acier améliorent considérablement la productivité et l'efficacité des machines.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C2 0,99 mm (0,039 in)
d 6,35 mm (0,250 in)
D 12,70 mm (0,500 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Nombre de circuits à billes 3
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,009 kg / 0,02 lbs
Diamètre nominal 6,350 mm / 0,25 in
Diamètre extérieur 12,700 mm / 0,5 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 84,516 N / 19 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :