TWN8ADJ-CRDP
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
SUPER, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 0.500 in, Self-Aligning, Type fermé palier à semelle ajustable, Corrosion Resistant, Joints à double effet intégrés
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
- Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
- Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
- Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.