SFB16-CRDP

SFB16-CRDP
Roulement Super Ball Bushing

SUPER, Roulement à billes à bague Palier à semelle à bride, 1.000 in, Self-Aligning, Type fermé, non ajustable, Corrosion Resistant, Joints à double effet intégrés

Délai d'exécution :  3 Jours*

  • Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
  • Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
  • Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 69,85 mm (2,750 in)
B 71,37 mm (2,810 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
D 57,15 mm (2,250 in)
E1 53,98 mm (2,125 in)
F1 12,70 mm (0,500 in)
G1 32,26 mm (1,270 in)
G2 1/4-28
N 7,11 mm (0,280 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Option de lubrification DP
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,472 kg / 1,04 lbs
Diamètre nominal 25,400 mm / 1 in
Longueur 71,374 mm / 2,81 in
Hauteur 69,850 mm / 2,75 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 3 269,443 N / 735 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :