RL1004-2

RL1004-2
RL1004-2

D/C LEFT HAND BALL NUT, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8110-448-024

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]3.14 in
[B]0.63 in
[C]1.692 in
[D]1.882 in
[E]1.191 in
[F]1.05 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.25 in
Diamètre de vis, nominal1 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageLH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight28 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.30750 lbf
Charge, dynamique3350 lbf
Couple de montage d'une livre0.05 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :