RB10

RB10
RB10

Ball Screw Only, Filetage enroulé, Legacy Style, 0.375 in X 0.125 in, RH, Steel, 48 in Long

par pouce**

  • Screw only, No Ball nut
  • Legacy Product
  • Legacy Product
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended6 mm
déplacement par rotation d'arbre0.125 in
Diamètre de pied0.3 in
Diamètre de vis, nominal0.375 in
Longueur48 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Enroulé/Terre/TourbillonnéFiletage enroulé 
Lead Accuracy Grade0.015 in/ft
MatériauSteel 
Sens du filetageRH 
Temperature Max300 °F
Weight1.2 lb

Performance

performance graphic
performance graphic

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :