R1001-2

R1001-2
R1001-2

BALL NUT, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8110-448-020

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]3.1 in
[B]0.605 in
[C]1.692 in
[D]2.172 in
[E]1.2 in
[F]1.17 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
déplacement par rotation d'arbre1 in
Diamètre de vis, nominal1 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight28 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.13750 lbf
Charge, dynamique2250 lbf
Couple de montage d'une livre0.18 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :