PLBM30OPN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Polymer, Douille en polymère Palier à semelle, 30 mm, Open, Not Self-Aligning, Ouvert pour applications supportées en continu, Corrosion Resistant
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
- Le palier à douille en polymère est un palier lisse autolubrifiant qui assure un fonctionnement fluide et silencieux tout en résistant à la saleté et aux autres contaminants
- Le corps en aluminium anodisé et le revêtement en polymère peuvent être utilisés avec des arbres linéaires non trempés, comme l'acier inoxydable 316, afin d'offrir une résistance accrue à la corrosion et de convenir aux applications nécessitant un lavage
- À utiliser avec des arbres classe MM