PBO20OPN-NBADPHP

PBO20OPN-NBADPHP
Roulements de précision

Precision, Roulement à billes à bague acier Palier à semelle, 1.250 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours*

  • Les roulements à billes à bague de précision en acier offrent de nettes améliorations en termes d'efficacité, de productivité et de précision par rapport aux roulements lisses à haute friction à plat.
  • Leur conception tout acier en fait le produit de remplacement idéal des paliers lisses dans les applications à hautes températures.
  • La douille à recirculation des billes antifriction en acier offre un mouvement rigide à faible traînée – coefficient de traînée environ 100 fois inférieur à celui d'un roulement à contact lisse.
  • Un coefficient de friction de 0,001. Lorsqu’ils remplacent des roulements lisses à haute friction, les roulements à billes à bague de précision en acier améliorent considérablement la productivité et l'efficacité des machines.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 101,60 mm (4,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 92,20 mm (3,630 in)
B1 69,85 mm (2,750 in)
d 31,75 mm (1,250 in)
E 17,02 mm (0,670 in)
E1 76,20 mm (3,000 in)
E2 47,63 mm (1,875 in)
F1 11,18 mm (0,440 in)
H 44,45 mm (1,750 in)
H1 77,72 mm (3,060 in)
N 8,64 mm (0,340 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification DP
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 1,724 kg / 3,8 lbs
Diamètre nominal 31,750 mm / 1,25 in
Longueur 92,202 mm / 3,63 in
Hauteur 77,724 mm / 3,06 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 889,644 N / 200 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :