PB24ADJ-NBADPHP

PB24ADJ-NBADPHP
Roulements de précision

Precision, Roulement à billes à bague acier Palier à semelle, 1.500 in, Not Self-Aligning, Palier à semelle ajustable, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours*

  • Les roulements à billes à bague de précision en acier offrent de nettes améliorations en termes d'efficacité, de productivité et de précision par rapport aux roulements lisses à haute friction à plat.
  • Leur conception tout acier en fait le produit de remplacement idéal des paliers lisses dans les applications à hautes températures.
  • La douille à recirculation des billes antifriction en acier offre un mouvement rigide à faible traînée – coefficient de traînée environ 100 fois inférieur à celui d'un roulement à contact lisse.
  • Un coefficient de friction de 0,001. Lorsqu’ils remplacent des roulements lisses à haute friction, les roulements à billes à bague de précision en acier améliorent considérablement la productivité et l'efficacité des machines.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 120,65 mm (4,750 in)
B 101,60 mm (4,000 in)
B1 76,20 mm (3,000 in)
d 38,10 mm (1,500 in)
E1 88,90 mm (3,500 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F1 12,70 mm (0,500 in)
H 50,80 mm (2,000 in)
H1 95,25 mm (3,750 in)
N 8,64 mm (0,340 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification DP
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 2,585 kg / 5,7 lbs
Diamètre nominal 38,100 mm / 1,5 in
Longueur 101,600 mm / 4 in
Hauteur 95,250 mm / 3,75 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 1 712,565 N / 385 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :