P24-05B5-08RD - Produit obsolète

Produit P24-05B5-08RD est désormais un article obsolète.

Product P24-05B5-08RD is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

P24-05B5-08RD
P24-05B5-08RD

Actuator, Electrak 100, 24 V CC, 500 lbf, 8 in, 1.3 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge


  • Wiper and O-ring Seals give double protection against dirt, dust and water contamination
  • Cover tube stiffeners provide smooth extension and increase load support
  • Completely gasketed housing and motor safely seals all wires and internal components for equally efective use indoors or outside
  • Permanently lubricated with aircraft quality lubricants - you'll never need to add or change lubricant
  • Stainless steel extension tube protects against corrosion

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]20.37 in
[S]8 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
BrakeFrein de maintien intégré 
IP RatingIP65 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke8 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Réducteur à engrenages5:1 
Screw TypeÀ billes 
Tension24 V CC 
Weight16.4 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique500 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge1.3 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :