OPN122026-SSLL
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Precision, Roulement à billes à bague acier, 0.750 in, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Fermé, Corrosion Resistant
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
- Les roulements à billes à bague de précision en acier offrent de nettes améliorations en termes d'efficacité, de productivité et de précision par rapport aux roulements lisses à haute friction à plat.
- Leur conception tout acier en fait le produit de remplacement idéal des paliers lisses dans les applications à hautes températures.
- La douille à recirculation des billes antifriction en acier offre un mouvement rigide à faible traînée – coefficient de traînée environ 100 fois inférieur à celui d'un roulement à contact lisse.
- Un coefficient de friction de 0,001. Lorsqu’ils remplacent des roulements lisses à haute friction, les roulements à billes à bague de précision en acier améliorent considérablement la productivité et l'efficacité des machines.