MX12-B8M25E0
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vérin, MaxJac heavy duty actuator, 12 Vdc, Charge dynamique: 800 N, vis à billes, 55 mm/s, Longueur de course max.: 250 mm, Commande: Signal de codeur
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
- Conçu pour les applications industrielles
- Boîtier robuste en aluminium IP69K
- Grande efficacité
- Revêtement dur anodisé offrant une résistance élevée à la corrosion
- Pratiquement sans entretien
- Signal de rétroaction analogique de la position, sans contact