MLS17B10-M06060S20300N-A000-RS2 - Produit remplacé
Produit MLS17B10-M06060S20300N-A000-RS2 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article MLS17B10-M06060S20300N-A000-RS2.
Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 17, Double stack, 1.000 Amp Ø6.000 mm x 6.000 mm lead screw, 203.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF2500
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
Min.: 19.05 mm  Max.: 406.4 mm  
- Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
- Densité de couple supérieure à celle de la concurrence.
- Efficacité accrue.
- Bruit réduit.