MJ-20-UR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vis sans fin (pouce) Mini vérin à vis mécanique, Upright Rotating, Standard, 5:1 Rapport de transmission, Travel Nut Position A
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
Min.: 1.0 in  Max.: 72.0 in  Au centième de pouce le plus proche
- Faible niveau de bruit
- Convient parfaitement aux charges verticales et légères
- Fiable pour les charges statiques
- Coût réduit