MAM20WW-NBLL
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
MultiTrac, Roulement à billes à bague, 20 mm, Self-Aligning, Fermé, roulement non ajustable, Not Corrosion Resistant, Deux frotteurs intégrés
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
- Le roulement à billes à bague extrêmement rigide du MultiTrac réduit la flexion et offre une capacité de charge deux fois supérieure ou huit fois la durée de vie des roulements à billes classiques.
- La technologie brevetée de contrôle des billes élimine le coincement et le broutage fréquemment observés avec les paliers lisses à friction élevée.
- Un coefficient de friction de 0,001. Lorsqu’ils remplacent des roulements lisses à haute friction, les roulements à billes à bague de précision en acier améliorent considérablement la productivité et l'efficacité des machines.