LL24B040-0300LEXASQMD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vérin, Electrak LL, 24 Vdc, Charge dynamique: Bille 4 kN, Longueur de course max.: 300 mm, Commande: Module de surveillance Electrak + commutation de moteur à signal bas niveau + entrées d’interrupteurs de fin de course externesCâbles 0,3 m avec fils volants
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
- Robuste et fiable
- Système d’entraînement à moteur sans balais à longue durée de vie
- Ensemble vis à billes et écrou à billes à longue durée de vie
- Commande manuelle robuste
- Sans entretien
- Matériel externe entièrement en acier inoxydable
- Cycle de service plus long
- Module de surveillance électronique Thomson