KGS-6320-P3-RH-X-6000.00-X-R-0
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vis à billes
Vis à billes, 63 mm X 20 mm X 6000.00 mm, À droite, ±12 µm/300mm, Nombre de démarrages: 2
Découpe à la longueur:
Min.: 26.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Au 0,01 de mm le plus proche
- Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
- Vis uniquement, pas d'écrou à billes
- Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
- *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles