KGS-2050-P3-RH-X-6000.00-X-R-0

KGS-2050-P3-RH-X-6000.00-X-R-0
Vis à billes

Vis à billes, 20 mm X 50 mm X 6000.00 mm, À droite, ±12 µm/300mm, Nombre de démarrages: 5

Découpe à la longueur:

Min.: 26.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Au 0,01 de mm le plus proche


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 19.10 mm (0.752 in)
D2 16.40 mm (0.646 in)
D3 15.00 mm (0.591 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 20 mm
Diamètre à fond de filet 16,400 mm (0,646 in)
Pas de vis 50,0 mm
Longueur de la vis filetée 6 000 mm
Matériau de la vis Acier allié
Sens du filetage À droite
Précision du pas de vis 12 µm/300mm
Nombre de démarrages 5
Type de filetage Roulé
Poids total 0,002 kg/mm

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :