K4XG30-24V-22 - Produit obsolète

Produit K4XG30-24V-22 est désormais un article obsolète.

Product K4XG30-24V-22 is now an obsolete item. Review our current XD product offering through our Linear Actuator Product Selector.

K4XG30-24V-22

Vérin, Warner Linear B-Track K4, 24 Vdc, Longueur de course max.: 22 in, Commande: Pas d’option de commande


    • Revêtements de protection et joints toriques partout
    • Frein de maintien de charge intégré
    • Limiteur de couple avec détente à billes
    • Construction en paroi épaisse
    • Moteurs avec double roulement à billes
    • Engrenages traités contre la chaleur
    • Guidage de tige robuste

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 830.8 mm (32.709 in)
S 558.8 mm (22.000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Position de l'adaptateur Standard
Antirotation No
Certifications CE
Commande manuelle No
Course nominale 558,80 mm / 22,00 in
Protection, milieu de course Aucune
Type de vis Bille
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -29 °C / -20 °F
Surveillance de la température No
Tension 24 Vdc
Tolérance de tension 20-32 VDC
Appel de courant max. 15,0 amp
Commande Aucun
Rétroaction None
Sérialisé No
Actionnement intelligent No
Contient des liquides No
Retournable No

Performance

Vitesse et courant max. vs charge

Performance Valeur
Charge, dynamique 17 750 N / 3 990 lbf
Charge, statique 22 000 N / 4 946 lbf
Vitesse max. 12,70 mm/s / 0,50 in/s
Vitesse min. 7,62 mm/s / 0,30 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :