K4XEP1.2G30-24V-02 - Produit obsolète
Produit K4XEP1.2G30-24V-02 est désormais un article obsolète.
Product K4XEP1.2G30-24V-02 is now an obsolete item. Review our current XD product offering through our Linear Actuator Product Selector.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vérin, Warner Linear B-Track K4, 24 Vdc, Longueur de course max.: 2 in, Commande: Limites ajustables + sorties de limite
- Revêtements de protection et joints toriques partout
- Frein de maintien de charge intégré
- Limiteur de couple avec détente à billes
- Construction en paroi épaisse
- Moteurs avec double roulement à billes
- Engrenages traités contre la chaleur
- Guidage de tige robuste