FNYBUPB20
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
FNYBU, Roulement à bague Palier à semelle, 1.25 in, Not Self-Aligning, Fermé, Corrosion Resistant, Joints d’étanchéité inclus en standard
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
- Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
- Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
- Pour utilisation avec la classe d’arbres L.