FNYBUPB04ALLS

FNYBUPB04ALLS
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague Palier à semelle, 0.250 in, Self-Aligning, Fermé, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  2 Semaines*
$71.76 unité**

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 41,40 mm (1,630 in)
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 30,23 mm (1,190 in)
d 6,35 mm (0,250 in)
E1 33,35 mm (1,313 in)
E2 19,05 mm (0,750 in)
F 19,05 mm (0,750 in)
F1 4,83 mm (0,190 in)
G 15,24 mm (0,600 in)
G1 10,41 mm (0,410 in)
H 11,10 mm (0,437 in)
H1 20,57 mm (0,810 in)
N 4,06 mm (0,160 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L SS316
Frotteurs, Joints LS
Poids 0,045 kg / 0,1 lbs
Diamètre nominal 6,350 mm / 0,25 in
Longueur 30,226 mm / 1,19 in
Hauteur 20,574 mm / 0,81 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge statique 1 334,466 N / 300 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :