FNYBU12

FNYBU12
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague, 0.75 in, Not Self-Aligning, Fermé, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain*
$32.04 unité**

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 41,28 mm (1,625 in)
C1 26,97 mm (1,062 in)
C2 1,47 mm (0,058 in)
C3 15,54 mm (0,612 in)
C4 3,00 mm (0,118 in)
d 19,05 mm (0,750 in)
D 31,75 mm (1,250 in)
D1 27,56 mm (1,085 in)
D2 29,85 mm (1,175 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L SS316
Frotteurs, Joints
Poids 0,041 kg / 0,09 lbs
Diamètre nominal 19,050 mm / 0,75 in
Diamètre extérieur 31,750 mm / 1,25 in
Longueur 41,275 mm / 1,625 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge statique 8 451,621 N / 1900 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :