FNYBU06L

FNYBU06L
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague, 0.375 in, Not Self-Aligning, Fermé, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  2 Semaines*
$27.03 unité**

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 22,23 mm (0,875 in)
C1 14,27 mm (0,562 in)
C2 1,02 mm (0,040 in)
C3 6,60 mm (0,260 in)
C4 2,16 mm (0,085 in)
d 9,53 mm (0,375 in)
D 15,88 mm (0,625 in)
D1 13,21 mm (0,520 in)
D2 14,91 mm (0,587 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L SS316
Frotteurs, Joints
Poids 0,006 kg / 0,013 lbs
Diamètre nominal 9,525 mm / 0,375 in
Diamètre extérieur 15,875 mm / 0,625 in
Longueur 22,225 mm / 0,875 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge statique 2 224,111 N / 500 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :