D24N20B5-20M0NN-AMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vérin, Electrak GX, 24 Vdc, Charge dynamique: 4 500 N, bille, 15 mm/s, Longueur de course max.: 20 inch, Commande: Aucun
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
- Robuste et fiable
- Modèles à vis à billes et Acmé
- Charge statique jusqu’à 18 kN/4 000 lbf
- Charge dynamique jusqu’à 9 kN/2 000 lbf
- Limiteur de couple pour protection en milieu et fin de course
- Moteur équipé d’un contacteur thermique
- Sans entretien