75-BSJ-IR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vis sans fin (pouce) Vérin à vis à billes, Inverted Rotating, Standard, 75 ton Capacité, 32:1 Rapport de transmission, Travel Nut Position A
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Au centième de pouce le plus proche
- Amélioration de la vitesse, de la force, du cycle de service et de l’accélération
- Cycle de vie rallongé (faible friction)
- Nécessite une puissance moteur moindre
- Précision du positionnement accrue