521P45URL3000

521P45URL3000
521P45URL3000

Profile Rail, 500 Series Bille Rail, 3000 mm Long, Size: 45 mm, Précision Grade, U Style, Steel, X=105 mm, Y=30 mm

each**

  • Type U – Bolt up from the bottom
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[B1]45 mm
[F1]M12 
[G2]19 mm
[J1]37 mm
[X] Dim.105 mm
[Y]30 mm
[Y2]30 mm
Longueur3000 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyRail 
GradePrécision 
MatériauSteel 
Référence UPC662486795858 
Style NameU - Boulonner par le bas 
Taille des rails (nominale)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight26.4 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :