511H20B1

511H20B1

Chariot à billes série 500, 20mm, Standard long, Haut, Environ 0,03 C, Preload,

Délai d'exécution :  24 Semaines*
$274.34 unité**

  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Durée de vie prolongée de la lubrification grâce aux poches de graisse intégrées dans le chemin de recirculation
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock pour des livraisons à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson AccuGlide

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 30,0 mm
[B] 63,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 21,5 mm
[F] 5,4 mm
[F3] 9,5 mm
[G] 8,0 mm
[G1] 6,5 mm
[J] 25,5 mm
[L] 87,5 mm
[L1] 40,0 mm
[L2] 35,0 mm
[L3] 65,5 mm
[M1] 5,2 mm
[N] 53,0 mm
[O] 8,0 mm
[P] 8,0 mm
[S1] M5
[S2] M6

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot B - Standard long
Dimensions 20
Classe de précision Haut
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,03 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 0,600 kg (1,323 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 206 N·m (152 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 208 N·m (153 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 208 N·m (153 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 17 400 N (3 912 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 260 N·m (192 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 262 N·m (193 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 262 N·m (193 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 21 923 N (4 928 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 490 N·m (361 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 495 N·m (365 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 495 N·m (365 lbf·ft)
Capacité de charge statique 41 100 N (9 240 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :