30HL-BSJ-IK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vis sans fin (pouce) Vérin à vis à billes, Inverted Keyed, High Lead, 30 ton Capacité, 32:1 Rapport de transmission, Standard Threaded End
Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Au centième de pouce le plus proche
- Amélioration de la vitesse, de la force, du cycle de service et de l’accélération
- Cycle de vie rallongé (faible friction)
- Nécessite une puissance moteur moindre
- Précision du positionnement accrue