3/4 L SS316PDCTL

3/4 L SS316PDCTL
3/4 L SS316PDCTL

Shaft, 0.7490 / 0.7495 in Diameter, Pré-percé (PD), Classe L, Stainless Steel 316, 20 Rockwell C min., Découpe à la longueur (CTL), 138 in Long +/- 1/32 in

Lead Time:  5 Days  *
each**

  • Thomson SS316 shaft is for use with Fluoronyliner bearings, not for use with recirculating ball bushing bushings.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.
  • Y1 = Y2 unless specified
  • Predrilled shafting designed for use with Open bearings

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d] Arbre, diamètre nominal0.75 in
[d] Diamètre réel0.7490 / 0.7495 in 
[G]#10-32 
[X] Dim.6 in
Longueur138 in +/- 1/32 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Arrondi0.000080 in
ClasseClasse L 
Effilement0.0001 in
Fini de surface8 Ra microinch Max 
Material, ShaftStainless Steel 316 
MatériauStainless Steel 316 
Option Predrilled (PD)Pré-percé (PD) 
Rectitude0,001 po par pied de longueur (0,002 po TIR) 
Robustesse20 Rockwell C min. 
Weight0.125 lb/in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :