2AT35AL1321.0 Y=20.0MM - Produit obsolète

Produit 2AT35AL1321.0 Y=20.0MM est désormais un article obsolète.

Cette gamme de produits est désormais obsolète. Consultez notre offre de produits actuelle depuis notre page de présentation des rails profilés.

2AT35AL1321.0 Y=20.0MM

Série T, 35mm, Standard,

Délai d'exécution :  Contacter l'usine*
Découpe à la longueur:

Min.: 234.0 mm  Max.: 2950.0 mm  Tolérance ± 0,1 mm


  • Une flexibilité élevée se traduit par un voile radial de classe N uniquement.
  • La construction exclusive du canal en « U » permet au rail de fléchir pour s'adapter aux bases mal usinées ou aux erreurs d'alignement.
  • Coût et durée d'installation réduits en éliminant le besoin d'une base usinée et d'outils spéciaux coûteux.
  • Remplacement direct pour les guides linéaires profilés tout en acier conventionnels.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 100,0 mm
[A1] 50,0 mm
[A2] 34,0 mm
[A3] 33,0 mm
[B] 117,0 mm
[E1] 82,0 mm
[E2] 63,0 mm
[H] 48,0 mm
[H1] 40,0 mm
[H2] 29,0 mm
[N1] 15,3 mm
[N5] 6,6 mm
[N6] 11,0 mm
[S1] M8
[S2] M10
[S3] M8
[S5] 9,0 mm
[S6] 14,0 mm
[X] 80,0 mm
[LMax] 3 000,0 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Ensemble
Chariot A - Standard
Dimensions 35
Longueur de rail 1 321,0 mm (52,01 in)
Matériau Alliage d'aluminium
Nombre de chariots 2
Température max. 80 °C (176 °F)
Poids 4,479 kg (9,874 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge dynamique 100 km 25 000 N (5 620 lbf)
Capacité de charge dynamique 50 km 31 500 N (7 081 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Capacité de charge statique 28 000 N (6 295 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :