2AT25FL254.0 Y=7.0MM - Produit obsolète

Produit 2AT25FL254.0 Y=7.0MM est désormais un article obsolète.

Cette gamme de produits est désormais obsolète. Consultez notre offre de produits actuelle depuis notre page de présentation des rails profilés.

2AT25FL254.0 Y=7.0MM

Série T, 25mm, Étroit haut,

Délai d'exécution :  Contacter l'usine*
Découpe à la longueur:

Min.: 176.0 mm  Max.: 2950.0 mm  Tolérance ± 0,1 mm


  • Une flexibilité élevée se traduit par un voile radial de classe N uniquement.
  • La construction exclusive du canal en « U » permet au rail de fléchir pour s'adapter aux bases mal usinées ou aux erreurs d'alignement.
  • Coût et durée d'installation réduits en éliminant le besoin d'une base usinée et d'outils spéciaux coûteux.
  • Remplacement direct pour les guides linéaires profilés tout en acier conventionnels.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 48,0 mm
[A1] 24,0 mm
[A2] 23,0 mm
[A3] 12,5 mm
[A4] 51,0 mm
[B] 88,0 mm
[E1] 35,0 mm
[E2] 35,0 mm
[H] 33,0 mm
[H1] 26,5 mm
[H2] 22,0 mm
[N3] 8,0 mm
[N5] 5,0 mm
[N6] 10,0 mm
[S2] M6
[S3] M6
[S5] 7,0 mm
[S6] 10,7 mm
[X] 60,0 mm
[LMax] 3 000,0 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Ensemble
Chariot F - Étroit haut
Dimensions 25
Longueur de rail 254,0 mm (10,00 in)
Matériau Alliage d'aluminium
Nombre de chariots 2
Température max. 80 °C (176 °F)
Poids 0,869 kg (1,916 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge dynamique 100 km 13 000 N (2 923 lbf)
Capacité de charge dynamique 50 km 16 380 N (3 682 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Capacité de charge statique 15 000 N (3 372 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :