20SS-MSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

20SS-MSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Vérin à vis mécanique en acier inoxydable

Acier inoxydableVis sans fin (pouce) Vérin à vis mécanique, Inverted Rotating, 6.66 ton Capacité, 8:1 Rapport de transmission, Travel Nut Position A

Longueur de course max.

Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Au centième de pouce le plus proche

Configuration du vérin

  • Résistance à la corrosion pour les environnements exigeants
  • Faible niveau de bruit
  • Convient parfaitement aux charges verticales et légères
  • Fiable pour les charges statiques

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : Inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 8:1
Diamètre de vis 64 mm / 2,50 in
Pas de vis 13 mm / 0,50 in
Diamètre du noyau de la vis 48 mm / 1,91 in
Tours de vis sans fin par pouce 16
Poids 105 kg / 231,25 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Version coulée, AISI 316
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin AISI 316
Matériau de la vis AISI 304
Matériau de l'écrou Breveté Nook Bronze
Matériau des fixations des raccords Série AISI 300
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 59 250 N / 13 320,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0050 N·m / 0,0440 in.-lb.
Couple d’entrée max. 65,53 N·m / 580,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 3,73 kW / 5,00 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 540 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 18 416 N / 4 140 lbf
Couple de traînée (tare) 4,519 N·m / 40,000 in.-lb.
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 2 769 mm/min / 109 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :