2.5HL-BSJ-DC 24:1/SSE-1/SSE-2/CC/72.00/S

2.5HL-BSJ-DC 24:1/SSE-1/SSE-2/CC/72.00/S
Vérin à vis à billes

Vis sans fin (pouce) Vérin à vis à billes, Double Clevis, High Lead, 2-1/2 ton Capacité, 24:1 Rapport de transmission, Clevis End

Délai d'exécution :  4 Semaines*
$2636.36 unité**
Longueur de course max.

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Au centième de pouce le plus proche

Configuration du vérin

  • Amélioration de la vitesse, de la force, du cycle de service et de l’accélération
  • Cycle de vie rallongé (faible friction)
  • Nécessite une puissance moteur moindre
  • Précision du positionnement accrue

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
T 1 828,80 mm (72,000 in)
Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : Inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 24:1
Diamètre de vis 25 mm / 1,00 in
Pas de vis 25 mm / 1,00 in
Diamètre du noyau de la vis 21 mm / 0,82 in
Tours de vis sans fin par pouce 24
Poids 28 kg / 60,70 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Acier cémenté 4150
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 22 241 N / 5 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0019 N·m / 0,0170 in.-lb.
Couple d’entrée max. 9,60 N·m / 85,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 0,37 kW / 0,50 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 371 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 4 711 N / 1 059 lbf
Couple de traînée (tare) 0,565 N·m / 5,000 in.-lb.
Couple de maintien de l’entraînement arrière 6,779 N·m / 5,000 ft.-lb.
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 1 829 mm/min / 72 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :