1TSR9WZMUUC1+100
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Types TSR, 9mm, Large, Précharge légère, Preload, Joint à lèvre standard,
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
Min.: 78.0 mm  Max.: 1000.0 mm  Tolérance ± 0,1 mm
- Remplacement direct standard
- Construction en acier inoxydable 440 (résistance à la corrosion, peu ou pas de lubrification)
- Précision élevée (jusqu'à ±0,010 mm)
- Fonctionnement extrêmement fluide et silencieux
- Profil bas
- Capacité de charge à moment élevé pour les applications à rail unique/chariot
- Mouvement silencieux
- La géométrie des rainures à billes en arche gothique autorise une application de type rail unique
- Longueur d'une pièce jusqu'à 1 mètre (dans les tailles 7 mm - 15 mm)
- Contacter Thomson pour les longueurs et configurations personnalisées