1TSR12ZMUUC1+260H

1TSR12ZMUUC1+260H

Types TSR, 12mm, Standard, Haut, Précharge légère, Preload, Joint à lèvre standard,

Délai d'exécution :  Contacter l'usine*
$314.43 unité**
Découpe à la longueur:

Min.: 70.0 mm  Max.: 1010.0 mm  Tolérance ± 0,1 mm


  • Remplacement direct standard
  • Construction en acier inoxydable 440 (résistance à la corrosion, peu ou pas de lubrification)
  • Précision élevée (jusqu'à ±0,010 mm)
  • Fonctionnement extrêmement fluide et silencieux
  • Profil bas
  • Capacité de charge à moment élevé pour les applications à rail unique/chariot
  • Mouvement silencieux
  • La géométrie des rainures à billes en arche gothique autorise une application de type rail unique
  • Longueur d'une pièce jusqu'à 1 mètre (dans les tailles 7 mm - 15 mm)
  • Contacter Thomson pour les longueurs et configurations personnalisées

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[D2] 6,0 mm
[D3] 3,5 mm
[h] 4,5 mm
[H] 13,0 mm (±0.04)
[H1] 3,0 mm
[H4] 7,5 mm
[L1] 35,0 mm
[L2] 20,8 mm
[L3] 15,0 mm
[N] 7,5 mm (±0.04)
[SX] M3x3.5
[W] 12,0 mm
[W1] 27,0 mm
[W2] 20,0 mm
[W3] 3,5 mm
[W4] 6,0 mm
[X] 25,0 mm
[Y] 10,0 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Ensemble
Chariot Z - Standard
Dimensions 12
Longueur de rail 260,0 mm (10,24 in)
Classe de précision Haut
Matériau Acier inoxydable
Nombre de chariots 1
Précharge Précharge légère
Poids 0,191 kg (0,421 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge dynamique 100 km 2 260 N (508 lbf)
Capacité de charge dynamique 50 km 2 780 N (625 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 15 N·m (11 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 8 N·m (6 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 9 N·m (6 lbf·ft)
Capacité de charge statique 4 220 N (949 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :