1AT25EL866.0 Y=13.0MM - Produit obsolète
Produit 1AT25EL866.0 Y=13.0MM est désormais un article obsolète.
Cette gamme de produits est désormais obsolète. Consultez notre offre de produits actuelle depuis notre page de présentation des rails profilés.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Série T, 25mm, Étroit,
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
Min.: 176.0 mm  Max.: 2950.0 mm  Tolérance ± 0,1 mm
- Une flexibilité élevée se traduit par un voile radial de classe N uniquement.
- La construction exclusive du canal en « U » permet au rail de fléchir pour s'adapter aux bases mal usinées ou aux erreurs d'alignement.
- Coût et durée d'installation réduits en éliminant le besoin d'une base usinée et d'outils spéciaux coûteux.
- Remplacement direct pour les guides linéaires profilés tout en acier conventionnels.