1AT20AL1990.0 Y=5.0MM - Produit obsolète

Produit 1AT20AL1990.0 Y=5.0MM est désormais un article obsolète.

Cette gamme de produits est désormais obsolète. Consultez notre offre de produits actuelle depuis notre page de présentation des rails profilés.

1AT20AL1990.0 Y=5.0MM

Série T, 20mm, Standard,

Délai d'exécution :  Contacter l'usine*
Découpe à la longueur:

Min.: 152.0 mm  Max.: 2950.0 mm  Tolérance ± 0,1 mm


  • Une flexibilité élevée se traduit par un voile radial de classe N uniquement.
  • La construction exclusive du canal en « U » permet au rail de fléchir pour s'adapter aux bases mal usinées ou aux erreurs d'alignement.
  • Coût et durée d'installation réduits en éliminant le besoin d'une base usinée et d'outils spéciaux coûteux.
  • Remplacement direct pour les guides linéaires profilés tout en acier conventionnels.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 63,0 mm
[A1] 31,5 mm
[A2] 20,0 mm
[A3] 21,5 mm
[B] 76,0 mm
[E1] 53,0 mm
[E2] 40,0 mm
[H] 30,0 mm
[H1] 25,0 mm
[H2] 18,0 mm
[N1] 10,0 mm
[N5] 6,3 mm
[N6] 7,5 mm
[S1] M5
[S2] M6
[S3] M5
[S5] 5,8 mm
[S6] 9,5 mm
[X] 60,0 mm
[LMax] 3 000,0 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Ensemble
Chariot A - Standard
Dimensions 20
Longueur de rail 1 990,0 mm (78,35 in)
Matériau Alliage d'aluminium
Nombre de chariots 1
Température max. 80 °C (176 °F)
Poids 1,792 kg (3,951 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge dynamique 100 km 9 000 N (2 023 lbf)
Capacité de charge dynamique 50 km 11 340 N (2 549 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Capacité de charge statique 11 000 N (2 473 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :