102-20-133

102-20-133
102-20-133

Clutch, MAC30HICCW/SICW24DC.25B, Wrap Spring, High Performance Clutch, MAC-30, Moyen d'entraînement CCW / Arbre d'entrée CW Rotation, Moyen d'entraînement/Arbre d'entrée, 0.2505 / 0.2530 in Bore, 24 V CC, 25 in-lbs Couple statique

Lead Time:  20 Days

  • Response time, voltage on at full speed: 50ms Max, 20ms Nom.
  • Exceeds industry life requirements with little cycle-to-cycle variation
  • Enclosed construction effectively eliminates contaminants
  • Electrical actuation for simple control interface
  • Reinforced Polyetherimide with internal Lubricant
  • Hub input or Shaft input
  • Output freewheels when disengaged
  • RoHS compliant

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[C] Dia. intérieur du moyeu, min./max.0.2505 / 0.2530 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FunctionClutch 
InputMoyen d'entraînement/Arbre d'entrée 
Motion TypeStarting 
Sens de rotationMoyen d'entraînement CCW / Arbre d'entrée CW 
Size30 
Tension24 V CC 
Weight0.22 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge max. des roulements radiaux à la valeur tr/min max.15 lbf
Couple statique15 lbf
Couple statique20 ms
Couple statique25 in-lbs
Tr/min max.1200 RPM

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?