1 3/4 N CTL 178.000


Vous recherchez une configuration qui ne se trouve pas ici ? Contactez-nous


1 3/4 N CTL 178.000
60 Case, unités impériales

60 Case , 1.75 in Diamètre, Rouleau à aiguilles, Acier au carbone ou alu60 Rockwell C Min.

Délai d'exécution :  Next Day*
$1484.52 unité**
Longueur personnalisée:

Min.: 1.0 in  Max.: 178.0 in  Tolérance ± 0,03125

Usinage spécial

Une longueur personnalisée (à gauche) est nécessaire.

Ajouter au panier

  • L'arbre de transmission Thomson 60 Case LinearRace répond aux normes de qualité les plus strictes. L'utilisation des arbres de transmission 60 Case® LinearRace avec les douilles à billes Thomson garantit des performances optimales et une longue durée de vie.
  • Disponible en stock et découpé à la longueur dans la plupart des types de matériaux et options.
  • Rectification sans centre pour une finition de surface catalogue de 8 Ra max., la référence dans le secteur
  • Arrondi de moins de 0,0002032 cm (0,000080"") pour les classes L, S, D et M, et de 0,000127 cm (0,000050"") pour la classe N.
  • Rectitude de moins de 0,00254 cm (0,001"") par pied cumulé au départ de l'usine.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[dia] 1.7500
[ToleranceValues] 1.7500/1.7497 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Sans option
Matériau, arbre 1566 Acier au carbone
Fini de surface 8 Ra micropo. Max
Classe de tolérance Class N
Robustesse 60 Rockwell C Min.
Rectitude 0,001 po. par pied, cumulé (0,002 po. TIR)
Longueur 4 521,200 mm / 178,000 in
Diamètre 44 mm / 1,750 in
Poids 121,218 lb
Profondeur du boîtier, minimum 2,540 mm / 0,100 in
Arrondi 0,00127 mm / 0,00005 in
Effilement 0,0025 mm / 0,0001 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :