0205000336-RL6000

0205000336-RL6000
Vis à billes

Vis à billes, 16 mm X 10 mm, Sens du filetage: À droite, ±23 µm/300mm, Nombre de démarrages:

Découpe à la longueur:

Min.: 26.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Au 0,01 de mm le plus proche


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 15.20 mm (0.598 in)
D2 13.00 mm (0.512 in)
D3 12.00 mm (0.472 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 16 mm
Diamètre à fond de filet 12,900 mm (0,508 in)
Pas de vis 10,0 mm
Longueur de la vis filetée 6 000 mm
Précision du pas de vis 23 µm/300mm
Matériau Acier allié
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 12 mm
Type de filetage Roulé
Poids total 0,001 kg/mm

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :