Skip to content Skip to navigation
Press Release Hero Image

Les nouveaux actionneurs linéaires électriques Série PC de Thomson offrent des avantages révolutionnaires en matière de performances et d’efficacité sur les modèles pneumatiques

26.02.2014, KRISTIANSTAD, SUEDE – Thomson Industries, Inc., fabricant de premier plan de solutions de mouvements mécaniques présente la nouvelle Série PC, une nouvelle génération d’actionneurs linéaires électriques de précision destinés aux applications à fonctionnement continu. Ces actionneurs offrent le rapport performance/encombrement le plus élevé pour cette catégorie. Grâce à leur design compact et efficace, ils offrent des avantages évidents sur les actionneurs linéaires pneumatiques traditionnels utilisés par les constructeurs de machines, y compris une conception mécanique plus simple, des besoins en maintenance inférieurs, des performances globales supérieures et une consommation énergétique considérablement moindre.

Les systèmes d’actionneurs pneumatiques traditionnels fonctionnent en continu, en général à un taux d’efficacité de 10-15 %. Ils vont également de pair avec les coûts de maintenance élevés des compresseurs et des fuites d’air. Les vis à billes hautes performances des nouveaux actionneurs linéaires électriques Série PC de Thomson offrent un taux d’efficacité de plus de 80 % et ne consomment de l’énergie que sur demande. La conversion d’actionneurs pneumatiques en actionneurs électriques permet d’obtenir, pour bon nombre d’applications et en un an seulement des économies d’énergie supérieures au coût du nouvel actionneur.

Les actionneurs linéaires électriques Série PC de Thomson offrent plus de liberté aux concepteurs de machines qui doivent souvent modifier les configurations selon les produits ou les processus. Les actionneurs électriques permettent de modifier à la volée les profils de vitesse ou les butées et par là même de maximiser la productivité, tout en réduisant les pertes. La Série PC convient également parfaitement aux applications dans les industries, de l’emballage, de l’agro-alimentaire, de la manutention des matériaux et de l’automation industrielle qui exigent un haut niveau de précision et de fiabilité, allié à un cycle de fonctionnement de 100 %. Les actionneurs sont conformes à la norme de protection IP65 et sont dotés d’un profil extérieur lisse, parfaitement adapté aux applications de lavage sous pression.

Conjuguant puissance et dimensions compactes, cette nouvelle génération d’actionneurs linéaires électriques Thomson permet aux concepteurs de réduire l’encombrement de leurs machines. Les actionneurs Série PC de taille 25, 32 et 40 ont une section carrée de seulement 34, 45 et 55 mm respectivement, tout en offrant une force de poussée allant jusqu’à 6000 N. Les actionneurs sont disponibles avec des courses allant jusqu’à 1200 mm, soit deux fois plus que la plupart des actionneurs électriques concurrents dans des boîtiers de même taille. Les interfaces et adaptateurs de la Série PC de Thomson sont également conformes à la norme ISO 15552, pour une mise à niveau plus rapide et plus facile des machines.

Les actionneurs Série PC permettent aux utilisateurs de monter leur propre moteur grâce au système

RediMount™ de Thomson, synonyme d’installation rapide et fiable et d’alignement garanti. Le montage des moteurs pour les unités à axes parallèles et en ligne nécessite moins de 5 minutes et permet d’installer sans difficulté plus de 600 configurations de moteur prédéfinies. Thomson propose un service d’assistance experte ainsi que des outils de dimensionnement, de sélection et de conception en ligne, destinés à simplifier le processus de sélection et à optimiser votre solution technique.

Pour plus d’informations sur les actionneurs linéaires de précision Série PC et les outils de calcul de vos économies d’énergie, veuillez visiter www.thomsonlinear.com/conversion

Thomson présentera cette nouvelle série d’actionneurs dans le cadre d’un webinaire en ligne consacré au remplacement des actionneurs pneumatiques par des modèles électriques, dans une optique d’optimisation et d’économies d’énergie.

Propos de Thomson Industries, Inc.

Fort de plus de 60 ans d'expertise et d’innovation dans le domaine de la commande de mouvement, Thomson est le leader incontesté de la fabrication de roulements linéaires Ball Bushing® et de rails de guidage profilés, d'arbres 60 Case®, de vis à billes rectifiées et roulées, d'actionneurs linéaires, d'engrenages, d'embrayages, de freins, de systèmes linéaires et des accessoires correspondants. Depuis l'invention de son roulement linéaire Ball Bushing en 1945, Thomson n'a cessé de définir de nouvelles références en matière de solutions de commande d'entrainement à destination d'entreprises issues d'un grand nombre de secteurs, parmi lesquels l'aéronautique et l'armement. Thomson Industries, Inc. dispose de sites de production en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi que d'un réseau mondial composé de plus de 2 000 distributeurs

Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073 ; 1-540-633-3549 ; 1-540-633-0294 (fax) ; Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.

Back to press releases
back to top