Skip to content Skip to navigation
Unidades lineales WMZ (POWERLine)

Unidades lineales WMZ (POWERLine)

Los deslizadores de posicionamiento WMZ POWERLine combinan la alta dinámica de una transmisión con correa dentada y una tecnología innovadora de soporte con tornillos.  Además, el sistema patentado de banda de cubierta plástica permite la operación en entornos con suciedad y mantiene los componentes del sistema totalmente protegidos al tiempo que reduce la fricción a un mínimo.

Descripción general

Especificaciones WMZ:

Specifications / Shaft Size WM60Z WM80Z
Tamaño del perfil (ancho x alto): mm (in) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2)
Tipo de correa  20 ATL 5  25 AT 10
Longitud máxima de la carrera: mm (in) 4000 (158) 5400 (213)
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) 2.5 (98.4) 5 (197)
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) 20 (787) 20 (787)
Repeatability: ± mm (in) 0.05 (0.002) 0.05 (0.002)
Máxima velocidad de entrada: rpm 1250 885 (14.8)
Límites de temperatura de funcionamiento: °C (°F) 0 a 80 (32 a 176) 0 a 80 (32 a 176)
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) 850 (191) 1470 (331)
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf)
unidad completa
1400 (315) 3000 (674)
Máxima carga dinámica (Fz):N (lbf)
unidad completa
1400 (315) 3000 (674)

Máximo torque de carga dinámica (Mx):
Nm (lbf-in) unidad completa

25 (221) 150 (1328)
Máximo torque de carga dinámica (My):
Nm (lbf-in) unidad completa
50 (443) 300 (2655)
Máximo torque de carga dinámica (Mz):
Nm (lbf-in) unidad completa
50 (443) 300 (2655)
Máxima fuerza del eje de transmisión (Frd):
N (lbf)
150 (33.7) 600 (134.9)
Máximo torque del eje de transmisión (Mta):
Nm (lbf-in)
17 (150.5) 40 (354)
Diámetro de la polea: mm (in) 38.2 (1.5) 54.11 (2.13)
Carrera por revolución del eje: mm (in) 120 (4.7) 170 (6.7)
Peso: kg (lb)
de unidad sin carrera
de cada 100 mm de carrera
de cada carro

4,3 (9,5)
0,45 (1,0)
1,25 (2,8)

11,2 (24,7)
0,8 (1,8)
3,4 (7,5)

Características destacadas de WMZ:

  • Inserciones de canales de conductores eléctricos fortalecidas
  • Lubricación con grasa centralizada
  • Banda de protección de plástico autoajustable

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top