Skip to content Skip to navigation
Actuadores sin varilla LM80

Actuadores sin varilla LM80

Los Actuadores sin varilla LM80 Thomson están diseñados de manera única para una operación silenciosa y adecuada para ambientes domésticos y médicos en interiores. Con instalación fácil por medio de un diseño de ranura en T en todo su viaje, este actuador incorpora un motor CD y un ensamble de caja de engranes que provee movimiento al carruaje por medio de un accionamiento de husillo de bola o de avance.  Consiste en un perfil de aluminio anodizado extruido y está disponible en modelos tanto verticales como horizontales.

Descripción general

LM80 Especificaciones:

Especificaciones de Diseño Versiones
LM80 LM80V - Unidades verticals
LM80I - Unidades verticals (24Vdc only)
LM80H - Unidades Horizontales
*Vea la documentación respecto a las especificaciones de desempeño
Voltajes de Entrada (VCD) 12, 24
Longitud de Carrera Máx.: mm (pulg.) 1500 mm (60 pulg.)
Carga Máx.:  N (lbf) 2000 (450)
Par de Carga Máx.: Nm (lbf-pulg.) 750 (6640)
Velocidad sin Carga Máx.:  mm/s (pulg./s) 110 (4.33)
Velocidad con Carga Completa Máx.:  mm/s (pulg./s) 87 (3.42)
Ciclo de servicio con carga completa @ 20 ºC (68 ºF) 15% (120s tiempo de encendido máx.)
Tipo Husillo Acme o de Bolas
Temperatura de operación:  ºC (ºF) 0 a +40 (32 a +104)
Clase de Protección IP44 con encerramiento de motor
IP33 sin encerramiento de motor
Controles Compatibles Varía por modelo
DPDT switch, DCG-160/170/180, DCG-260, AC-247 ELS

Características de Actuadores sin varilla LM80

  • Versiones horizontales o verticales
  • Perfil de aluminio extruido auto-soportable
  • Montaje en ranura en T
  • Tuerca de seguridad en modelos de husillo de bolas
  • Restricción interna
  • Protección de paro suave cargado por resorte
  • Protección de motor de interruptor térmico de restablecimiento automático
  • Cable y conector de motor
  • Libre de mantenimiento

Opciones de Actuadores sin varilla LM80

  • Sin encerramiento de motor
  • Anulación manual
  • Posiciones alternas de motor
  • Longitudes de carrera superiores a 1500 mm
  • Retroalimentación de codificador

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top