3TSR9WZMUUC1+250P

3TSR9WZMUUC1+250P

Tipos de TSR, 9mm, Ancho, Precisión, Precarga ligera, Preload, Junta de labio estándar,

Plazo de entrega:  Contactarse con fábrica*
$620.41 cada uno**
Cortado a medida:

Mín.: 78.0 mm  Máx.: 1000.0 mm  Tolerancia +/- 0.1 mm


  • Reemplazo estándar del sector
  • Fabricación de acero inoxidable 440 (resistente a la corrosión, con requerimiento bajo o nulo de lubricación)
  • Alto grado de precisión (hasta ±0 .010mm)
  • Funcionamiento extremadamente suave y pacífico
  • Bajo perfil
  • Capacidad de carga de alto momento para aplicaciones de carro/riel único
  • Movimiento tranquilo
  • La geometría de ranuras de bolas con arco gótico permite aplicaciones con un solo riel.
  • Extensión de una pieza hasta 1 metro (en tamaños de 7 mm a 15 mm)
  • Póngase en contacto con Thomson para obtener información sobre extensiones y configuraciones

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[D2] 6,0 mm
[D3] 3,5 mm
[h] 4,5 mm
[H] 12,0 mm (±0.04)
[H1] 4,2 mm
[H4] 7,5 mm
[L1] 39,0 mm
[L2] 28,0 mm
[L3] 12,0 mm
[N] 6,0 mm
[SX] M2.6x3
[W] 18,0 mm
[W1] 30,0 mm
[W2] 21,0 mm
[X] 30,0 mm
[Y] 10,0 mm

Especificaciones

Especificaciones Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Conjunto
Carro WZ - Ancho
Tamaño 9
Longitud del riel 250,0 mm (9,84 in)
Clase de precisión Precisión
Material Acero inoxidable
Cantidad de carros 3
Precarga Precarga ligera
Peso 0,200 kg (0,441 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica de 100 km 1.992 N (448 lbf)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 2.450 N (551 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 36 N·m (27 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 16 N·m (12 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 16 N·m (12 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 3.920 N (881 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: