Skip to content Skip to navigation
AFT avanzado antiholgura

AFT avanzado antiholgura

La tuerca AFT avanzada antiholgura de Thomson BSA  es económica   y ofrece un rendimiento excelente hasta 10 lb (4,5 kg).  Acompaña tamaños de tornillo de rosca acme de 3/8 pulg. hasta 7/16 pulg. de diámetro; también hay versiones en medidas métricas disponibles. Ideal para aplicaciones de OEM, esta tuerca elimina efectivamente la holgura y mantiene un bajo par de arrastre y un movimiento sin dificultades.  El mecanismo antiholgura se ajusta a medida que se produce el desgaste entre el tornillo y la tuerca.  La brida triple integral permite una fijación sencilla a la aplicación.

Descripción general

Especificaciones avanzadas de AFT (unidades métricas):

Avance (mm)
2 3 5 6 10 20 35
Diám.
(mm)
10 X X X X X X X

Especificaciones avanzadas de AFT (unidades imperiales):

Avance (pulg.)
0,063 0,083 0,100 0,125 0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 1,000 1,200
Diám.
(pulg.)
3/8 X X X X X X X X X X X
7/16 X X X

Puntos destacados del AFT avanzado antiholgura


  • Bajo coste
  • Ideal para aplicaciones de OEM
  • Ofrece movimiento sin dificultad y bajo par de arrastre para cargas axiales de hasta 10 libras (4,5 kg)
  • El collar antiholgura AFT se ajusta automáticamente de acuerdo con el desgaste durante la vida útil de la tuerca

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD
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
AFT Advanced Anti-Backlash Supernuts
back to top