Skip to content Skip to navigation
AccuMini Lineer Kılavuzlar

AccuMini Lineer Kılavuzlar

Thomson'ın AccuMini Lineer Kılavuzları yüksek hızlarda bile düzgün, sessiz, düşük sürtünmeli lineer hareket için üstün kaliteli, patentli bir bilya kontrol tasarımı sunar. AccuMini'nin Gotik kavisli bilya oluğu geometrisi bağımsız uygulamalarda bir gereksinim teşkil eden - yüksek dönme momenti kapasitesi sunar.

Genel özet

AccuMini Özellikleri

  • Yüksek hızlarda düzgün, sessiz, düşük sürtünme için bilya kontrol tasarımı
  • Verimli sistem ömrünü en üst düzeye çıkarmak için önemli rulmanları atıklardan koruyan tam uzunlukta iç silici
  • Sistem durağanlığını ve gürültüyü azaltan yıpranmaya dayanıklı, işlenmiş polimer tutucu
  • 10, 15 ve 20 mm sboyutlar
  • Açıklık ve 0.03C ön yükleme tipleri
  • Yüksek ve Hassas doğruluk sınıfları
  • Seçenekler: Armoloy® kaplama, küçük sürükleme contaları

AccuMini Tipik Uygulamalar

  • Yonga Plakası İşleme Ekipmanı
  • Tertibat Ekipmanı
  • Denetleme ve Ölçüm Ekipmanı
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top