Skip to content Skip to navigation
Electrak 1 (SP) Lineer Aktüatörleri

Electrak 1 (SP) Lineer Aktüatörleri

Electrak 1 aktüatörleri içeri ve dışarı kullanımı için tamamen kendine kendine yeterli ve sızdırmaz mahfazalıdır.  Bu modeller işlevsel olarak, mukayese edilebilecek ölçülerdeki hidrolik veya pnömatik silindirlerle kolaylıkla değiştirilebilirler. Kesintili çalışan uygulamarda kullanılan Electrak 1 aktüatörleri , aşırı derecelerdeki hava koşulları ve nem oranlarından kaynaklanan durumlar dahil, en sert işletme koşullarında tutarlı ve sürekli bir performans sağlarlar.

Genel özet

Spesifikasyonları:

Performans Koşulları Elecktrak 1 Electrak 1 SP
Giriş Voltajları (VDC) 12, 24, 36
Maks. Kurs Boyu: mm (inç) 150 (6,0)
Maks. Dinamik Yük:  N (Ibf) 340 (75)
Maks. Statik Yük:  N (Ibf) 1300 (300)
Maks. Yüksüz Hız:  mm/s (inç/s) 75 (3.0)
Maks. Tam Yüklü Hız:  mm/s (inç/s) 52 (2.1)
25 ºC (77 ºF) 'de tam yüklü iş döngüsü %
Vida Türü Acme
İşletme sıcaklığı:  ºC (ºF) -25 to +65 (-15 to +150)
Kurs Sonu Koruması Devre kesme anahtarları Yok
Potansiyometre geri beslemesi yok 10KΩ
Koruma Sınıfı IP65
Uyumlu Kumandalar Modele göre değişir
Uygun seçim için Ürün Seçiçi'mizi kullanınız

Electrak 1 (SP) Özellikleri

  • Korozyona dayanıklı alüminyum/çinko mahfaza
  • Kendinden kilitlenen acme vidalı sistem
  • Otomatik yeniden başlatan termik şalterli motor koruması
  • Serbest uçlar ve soketler
  • CE Sertifikası (bölgeye bağlıdır)
  • İçten kontrollü
  • Clevis montaj
  • Bakım gerektirmez

Electrak 1 Parça Numaralarına Göz At
CAD MODELLERI

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top