XA406080-SPLLRP

XA406080-SPLLRP
Hassas Yataklar

Precision, Çelik Bilyalı Burç Yatağı, 2.500 in, Not Self-Aligning, Kapalı, Corrosion Resistant

Bekleme Süresi:  2 Hafta*

  • Hassas Çelik Bilyalı Burçlu rulmanlar, yüksek sürtünmeli düz rulmanlara göre verimlilik, üretkenlik ve doğrulukta üstün iyileştirmeler sağlar.
  • Tamamen çelikten yapılmış olan bu ürünler, rulman ürün serisini yüksek sıcaklıklı uygulamalarda düz rulmanlar için harika bir alternatif kılmaktadır.
  • Çelik rakorlu sürtünmesiz devridaimli bilyalı burç, sağlam, düşük sürtünmeli hareket sağlar; sürtünme katsayısı, düz temaslı rulmanlara göre ~100 kat daha düşüktür.
  • Sürtünme katsayısı 0,001 kadar düşük bir değerdedir. Yüksek sürtünmeli düz rulmanlar ile değiştirildiğinde Hassas Çelik Bilyalı Burçlu Rulmanlar, makine üretkenliğini ve verimliliğini kayda değer düzeyde artırır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C2 3,05 mm (0,120 in)
d 63,50 mm (2,500 in)
D 95,25 mm (3,750 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Korozyona Dirençli Seçenek LBBB.Ball.StainlessSteelBalls,BlackOxideRetainerandSleeve
Yağlama Seçeneği LL
Bilya Devresi Sayısı 6
Rulo Paket Rulo Paket
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar
Ağırlık 2,495 kg / 5,5 lbs
Nominal Çap 63,500 mm / 2,5 in
Dış Çap 95,250 mm / 3,75 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 8.006,799 N / 1800 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: