SSUTWNO12-CRDP

SSUTWNO12-CRDP
Super Smart bilyalı yataklar, inç

SSU, Bilyalı Burç Yatağı İkili Destek Bloku, 0.750 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant, Silecek Yok, Entegre Çift Etkili Contalar

Bekleme Süresi:  Sonraki Gün*

  • Bu genel kapsamlı kullanıma uygun kendinden hizalamalı rulmanlar, Super Ball Bushing® rulmanımızın iki katı yük kapasitesi veya sekiz katı hareket ömrü sunar.
  • Çelik bantlı benzersiz tasarımı, rulmanın uzun süreli kullanımda iç çapının uyumluluğunu ve kendini hizalama özelliğini korumasını sağlar.
  • Genel kullanıma yönelik kendiliğinden hizalama özelliği, bilyalı raylar arasında yük dağılımını optimize eder ve rulman plakasının uzunluğu boyunca tekdüze bilya yüklemesi yapılmasını sağlar.
  • Bu patentli ürün, geleneksel çelik lineer bilyalı burçlu rulmanların 6 katı yük kapasitesinde veya 216 kat L10 hareket ömründe sorunsuz, sessiz, düşük sürtünmeli lineer hareket sağlar.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 69,85 mm (2,750 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 23,88 mm (0,940 in)
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 114,30 mm (4,500 in)
d 19,05 mm (0,750 in)
E 8,64 mm (0,340 in)
E1 60,33 mm (2,375 in)
E2 88,90 mm (3,500 in)
F1 7,87 mm (0,310 in)
G 23,88 mm (0,940 in)
G1 57,15 mm (2,250 in)
G2 1/4-28
H 23,80 mm (0,937 in)
H1 39,62 mm (1,560 in)
N 4,83 mm (0,190 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Açık
Korozyona Dirençli Seçenek LBBB.Ball.CorrisionResistant
Yağlama Seçeneği DP
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz İkiz
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,463 kg / 1,02 lbs
Nominal Çap 19,050 mm / 0,75 in
Uzunluk 114,300 mm / 4,5 in
Yükseklik 39,624 mm / 1,56 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 7.037,087 N / 1582 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: